เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
Wooden Obstacle Course Small Package
    Unisport

    Wooden Obstacle Course Small Package

    In the Easy Obstacle Course, 7 pieces of equipment are included.

    Double equipment is also available in single.

    1: H.22 Labyrinth Double
    2: H.7 Zigzag Balance Beam Double
    3: H.24 Hurdles
    4: H.17 Whip Stand Double
    5: H.12 Crawling Obstacle Double
    6: H.21 Double Beam Double
    7: H.10 Climbing Net

    Area required: approx. 130 m2

    Article number for complete easy obstacle course: 921765

    In all packages, the obstacles are listed in a suitable order to provide the practitioner with active rest through various skills throughout the course. Also, to vary the speed and terrain throughout the course. The design is created so that the most difficult/challenging exercises come towards the end."



    สเปคสินค้า
    • Area required: approx. 130 m2

      7 pieces of equipment.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wooden-obstacle-course-small-package
    • Product familyOutdoor activities
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Obstacle Courses
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)