เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down
Unisport

Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down

Article number: T.17 / 605412 (Larch)

Includes 2 identical tools with different weights. Muscle groups trained: arms, chest, and back.

The measurements are per tool.

Measurements:
Length (mm): 2410
Width (mm): 1600
Height (mm): 2200

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

สเปคสินค้า
  • Length (mm): 2410
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 2200

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wooden-outdoor-gym-lat-pull-down
  • Product familyOutdoor activities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง