เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 จาก 5 ดาว2.4(7 รีวิว)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBW_03
  • Product familyWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timber-framed wall
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)473
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ