เผยแพร่สินค้าของคุณ
CallMe multi-user to divert the video doorphone calls to the mobile phone for 2VOICE system
Urmet
Archived

CallMe multi-user to divert the video doorphone calls to the mobile phone for 2VOICE system

it allows to divert the calls from the external panels to remote on mobile phones, to answer and to oper the door and the gate connected on the 2VOICE external panels fom the CALLME app. A single 1083/83 device for every riser in the building gives the call forwarding function to all the apartments. it's possible to check cctv cameras connected on the 2VOICE system from the app without receiving a call The call forwarding function is available for every audio or video internal item of 2VOICE . The app CallMe is available on the stores for Android and iOS
สเปคสินค้า
  • DIN bar mounting 8 modules - power supply in the box 2 DIN bar modules
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1083_83
  • Product familyVideo Intercom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Call Forwarding Solution
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)140
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC001349
  • ชื่อ ETIMAccessories for door communication