เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.
    สเปคสินค้า
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • Product familyURSA PURE ONE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral wool
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
    • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation