เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
    URSA by Etex

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS TWINS is an extruded polystyrene foam (XPS) with multilayer technology and is characterized by its excellent thermal insulation, very high pressure resistance and low water absorption - properties that are indispensable in the field of perimeter insulation, the insulation of industrial floors or inverted roofs. URSA XPS TWINS is foamed with CO2, contains air as cell gas and is HBCD-free.
    สเปคสินค้า
    • URSA XPS D N-III-L TWINS is a multilayer product (insulation thicknesses up to 400mm possible) and has a smooth surface and a shiplap edge. 

      The product is used in the flat roof / inverted roof (DAA / DUK), in the floor (DEO) as well as in the perimeter area (PW / PW). There are additional approvals for the pressing water and the inverted roof. 

      The product is very good thermal insulating, high pressure resistance, freeze-thaw resistant and can be easily processed. 

      Certified according to Keymark and DIN.

      Dimensions of the XPS insulation board: thickness 140 mm, length 1.250 mm, width 600 mm 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • Product familyURSA XPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป