เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable
    USM Modular Furniture

    Airport mobile check-in desk, customisable

    Modular | Customizable | Adaptable | Robust | Timeless | Versatile

    Designed and created in 1965 by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller and made in Switzerland ever since.

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle.

    Eligible for LEED projects

    สเปคสินค้า
    • USM Haller airportsystems mobile check-in desk 786x886/1380 mm

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on castors or leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Basic module can be combined with stationary units in situations of increased passenger numbers. Includes keyboard and printer extension shelves and one extension drawer for the CPU. Often used in combination with self-check-in stations.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.USM_Haller_Airportsystems_Check-in-desk_002
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)786
    • ความลึก (มิลลิเมตร)536
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 19 11
    • OmniClass TitleModular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)