เผยแพร่สินค้าของคุณ
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
Breakout table height adjustable Ø900 mm
    USM Modular Furniture

    Breakout table height adjustable Ø900 mm

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    สเปคสินค้า
    • USM Kitos E table diam 900/700-1110 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.USM_Kitos_table_round-table_002
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (20)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)