เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio IN-Ceiling Half Recessed Enclosure for RoboSHOT UHD Camera
Vaddio IN-Ceiling Half Recessed Enclosure for RoboSHOT UHD Camera
    Vaddio

    Vaddio IN-Ceiling Half Recessed Enclosure for RoboSHOT UHD Camera

    • Vaddio 999-2225-200 IN-Ceiling HalfRecessed Enclosure Metal back box Tile support brace White trim ringUsed for mounting the Vaddio RoboSHOT 20 UHD camera halfwayinto a ceiling tileBack box lid with collar ringThe Vaddio 999-2225-200 In-Ceiling Half Recessed Enclosure is used for mounting the Vaddio RoboSHOT 20 UHD camera halfway into a ceiling tile. It includes a metal back box with 2 camera mounting screws, back box lid with collar ring, white trim ring and tile support brace. It is backed by a 2-year warranty.
    • Used for mounting the Vaddio RoboSHOT 20 UHD camera halfway into a ceiling tile.
    • In-ceiling half recessed enclosure.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem #CeilingEnclosure

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: White
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 10" (25.40 cm)

      Product Height: 3.58" (9.09 cm)
      Product Depth: 12" (30.48 cm)
      Product Weight: 4.1 lbs (1.86 kg)
      Warranty: 2 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-IN-Ceiling-Half-Recessed-Enclosure-for-RoboSHOT-UHD-Camera
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Ceiling Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)