เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANELED DOORS
Vahle

PANELED DOORS

Vahle has made paneled doors of the highest quality workmanship for 30 years. We can make paneled doors in tailored performance in terms of classification, profiling of heights, as well as fire and sound requirements. The massive performance means that additions in the form of concealed hinges, flush bolts and locking pump can be milled into the door, and thus emerge fully integrated. Paneled doors come in standard cam clean, blockboard Wood edge with panels in MDF or solid wood. The doors can be supplied painted with PU lacquer, water-based paint or due prior to paint on site.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BD30_2
  • Product familyPaneled doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BD30
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-27
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715