เผยแพร่สินค้าของคุณ
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
EASYCONNECT basket cable tray - EC60
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC60

    EASYCONNECT®, Resistance and security in 1 Click.

    • Speed up installation and reduces costs thanks to its integrated self-coupling system that takes advantage of the elastic properties of steel providing greater resistance, greater safety and a longer lifespan.
    • Reduces environmental impact: 100 metres of installed  EASYCONNECT® basket tray , saves 1kg of steel from joining accessories, thus reducing CO2 emissions by 2,5 kg and saving 3,3 litres of WATER waste.
    • EASYCONNECT® is granted with the international CB certificate by IECEE (IEC 61537), Certified by UL (USA’s NEC, NEMA and NFPA standards) and has successfully pass the most demanding tests for Seismic Resistance (IEC 60980), E90 Class Fire resistance (DIN 4102-12) and Short-circuit Resistance (IEC 61914).
    สเปคสินค้า
    • EASYCONNECT® wire mesh cable trays - EC60 Series

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EASYCONNECT_EC60_basket_cable_tray
    • Product familyCable trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wire Mesh Cable Trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEC000853
    • ชื่อ ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)