เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valrom PexKIT -  project template
VALROM Industrie
Archived

Valrom PexKIT - project template

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


สเปคสินค้า
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pexkit_template
  • Product familySupply systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PexKIT
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยโรมาเนีย
  • ผลิตโดยโรมาเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING