เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P2

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    สเปคสินค้า
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PLATES_P2
    • Product familyIn-Wall Flush Cisterns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Push plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPush plates
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste