เผยแพร่สินค้าของคุณ
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - WASHBASIN

    Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
    สเปคสินค้า
    • Valsir lavabo Block S80 frame for wall-hung washbasin, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with a D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings, which allows the fittings to be positioned as required and sliding area for fixing the threaded rods.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WASHBASIN_FRAMES
    • Product familyMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures