เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS

    Complete range of modular manifolds with red or blue shut-off valves. Made in polyphenylsulfone technopolymer (PPSU) suited for Pexal Easy® supply system, Revit families from 2 to 10 outlets.
    สเปคสินค้า
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PEXAL-EASY-MANIFOLDS
    • Product familySupply Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valsir PEXAL®Easy
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-24
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (34)