เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(11 รีวิว)
    The ultimate solution in case of rain. Rainplus® represents the most modern technology in the constructions sector and in the drainage of rainfall from the roofs of medium and large size buildings. The system makes use of the building height as the driving force, which together with the effect of negative pressure, allows high speed flow rates to be reached thus maximising drainage efficiency. The Rainplus® siphonic drainage system is made up of special outlets that are patented, designed and tested to American Standard ASME A112.6.9 and European Standard EN 1253 and connected to HDPE® high density polyethylene pipes. The outlets also incorporate special components that allow installation on any type of roof and waterproofing sheet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RAINPLUS
    • Product familySiphonic Roof Drainage System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAINPLUS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationOutlet
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (34)