เผยแพร่สินค้าของคุณ
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80
Válvulas Arco

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

สเปคสินค้า
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A-80
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVULAS ARCO
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls