เผยแพร่สินค้าของคุณ
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

สเปคสินค้า
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Product familyVedum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMDF board
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)