เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้า
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน