เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้า
    • 67361080 67361080U 67361018 67361018U 67361019 67361019U 67361020 67361020U 673619299 673619299U 67361220 67361220U 673619099 673619099U 67361629 67361629U A67361080 A67361080U A67361018 A67361018U A67361019 A67361019U A67361020 A67361020U A673619299 A673619299U A67361220 A67361220U A673619099 A673619099U A67361629 A67361629U Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-drawers-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)