เผยแพร่สินค้าของคุณ
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

สเปคสินค้า
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Product familyVedum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMDF board
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework