เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish

    Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    สเปคสินค้า
    • 82740320 82740320U 82741320 82741320U 82742320 82742320U 82743320 82743320U 82749320 82749320U Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flow-bathroom-cabinet-with-washbasin-2000-double-2-drawers-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)357
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (50)