เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    สเปคสินค้า
    • 672410802 672410181 672410182 672410191 672410192 672410201 672410202 6724192991 6724192992 672412201 672412202 6724190991 6724190992 672416291 672416292 A672410801 A672410802 A672410181 A672410182 A672410191 A672410192 A672410201 A672410202 A6724192991 A6724192992 A672412201 A672412202 A6724190991 A6724190992 A672416291 A672416292 Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-415-door-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)415
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units