เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้า
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)615
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units