เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood Alu Frederiksberg Window Type 7
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 7

VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.class_fred_type7
  • Product familyVELFAC Classic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-22
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows