เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.In04_Fix
  • Product familyVELFAC In
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows and casement doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-26
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)