เผยแพร่สินค้าของคุณ
GLL 6421
GLL 6421
GLL 6421
GLL 6421
GLL 6421
    VELUX roof windows

    GLL 6421

    VELUX electric, centre-pivot roof window 

    GLL 106421
    (interior finish - wood, clear lacquer; exterior cover - aluminum dark gray)

    IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.


    The VELUX electric, centre-pivot roof window GLL adds comfort and convenience to your daily life. The built-in rain sensor ensures total peace of mind by automatically closing your roof windows at the first sign of rain. The window is a wired solution that operates remotely using a basic wall switch - perfect for both in-reach and out-of-reach installations.

    The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal.
    Note: When the window is used manually, a combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.

    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    CK025507780.220.26
    FK0666011780.470.54
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81
    MK1078016000.850.94
    PK0894213980.921.01



    สเปคสินค้า
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GLL-6421
    • Product familyCenter Pivot
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003112
    • ชื่อ ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    โครเอเชีย
    ตุรกี
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    โปแลนด์
    ยูเครน
    โรมาเนีย
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    เอสโตเนีย
    ฮังการี