VELUX side-hung craftsman's roof exit GVT
GVT 0059Z and GVT 7759Z
GVT 0059Z - Inner surface - black polyurethane; external material - PUR, black
GVT 7759Z - Inner surface - red polyurethane; external material - PUR, brick red
IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
Roof window GVT is side-hung and especially designed for use as a craftman's roof exit.
The window is operated with a handle in the middle of the side sash with three different ventilation positions. The sash opens outwards. On the bottom frame, a moulded tread with non-skid grooves ensures a good foothold.
Frame and integrated flashing are made of polyurethane and therefore maintenance-free. The sash is made of extruded aluminium. The window is equipped with an insulating glass unit.
Installation range: 20-65°
Special features
Side-hung, it opens to the left or right depending on preferred use.
| Window Code | Width in mm | Height in mm | Effective Daylight Area in m2 |
| 103 | 540 | 830 | 0.37 |
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
โปแลนด์ |
เยอรมนี |
ลิทัวเนีย |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
ออสเตรีย |
เอสโตเนีย |
ฮังการี |