เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
    VELUX roof windows

    Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(21 รีวิว)

    The fixed (non-opening) glass rooflight CFU with Curved glass has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This fixed base unit comes with 2- or 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic.

    The innovative, maintenance-free curved glass top unit is a revolution in window design. The premium choice for homeowners that are looking for a glass-to-edge design that boosts the appearance of their homes and delivers optimal drainage - even in 0°roof pitch. The outer glass surface is toughened making this a highly durable top unit that has increased resistance to wind, snow and hail. The curved glass top unit is compatible with all base units for glass rooflights CFU/CVU and can be installed in 0°-15 ° .

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CFU-1093
    • Product familyFlatroof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed flatroof windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย