เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
    VELUX roof windows

    Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(16 รีวิว)

    CSP is a mains powered smoke ventilation flat roof window with a double glazed unit and ISD dome top cover.  The window is for installation into flat roofs between 0-15°.  The window opens upwards by 500mm when activated by the smoke ventilation system. The base unit is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.

    The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit.  It can be supplied as either clear or opaque.


    Sizes
    :
    Structural openings
    W x H : mm
    External frame size with Kerb W x H : mm Effective daylight
    areas
    :m
    ²
    Geometric area: m² Aerodynamic
    free
    area : m²
    100100 1000x1000 1422x1422   0.70   0.88   0.42
    120120 1200x1200 1622x1622   1.07   1.30   0.58


    VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
    smoke & comfort ventilation smoke ventilation window

    สเปคสินค้า

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CSP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย