CVP is an electrically operated flat roof window with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. Operation is via a simple convenient wall switch, whilst a rain sensor ensures the window closes automatically in the case of rain. The window can be opened to 200mm. The CVP is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
CVP flat roof window is as energy efficient as any VELUX roof windows and boasts excellent insulation values.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
| Sizes : |
Structural openings W x H : mm |
External frame size with Kerb W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
Remote operation-Geomatrical free area-m² |
| 060060 | 600 x 600 | 780 x 780 | 0.19 | 0.12 |
| 060090 | 600 x 900 | 780 x 1080 | 0.32 | 0.14 |
| 080080 | 800 x 800 | 980 x 980 | 0.40 | 0.16 |
| 090090 | 900 x 900 | 1080 x 1080 | 0.54 | 0.18 |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 | 0.20 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 | 0.20 |
| 100150 | 1000 x 1500 | 1180 x 1680 | 1.11 | 0.23 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 | 0.24 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1680 x 1680 | 1.78 | 0.26 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
ชิลี | โครเอเชีย | แคนาดา | จีน |
อาร์เจนตินา | เช็กเกีย | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ตุรกี |
เซอร์เบีย | สหรัฐอเมริกา | ||
เดนมาร์ก | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |