The electrically vented glass rooflight CVU has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This vented base unit comes with 2- or 3-layer glazing and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic. It delivers fresh air at the touch of a button and has a pre-connected rain sensor that conveniently closes the window automatically in the event of rain, thus providing full peace of mind.
The flat glass rooflight top unit has an elegant glass-to-edge flat shape with straight lines that almost becomes one with the roof. The outer glass surface is toughened making this a highly durable top unit that has increased resistance to wind, snow and hail. The flat glass top unit can be installed in roof pitches from 2°- 15° and is compatible with all glass rooflight base units (CFU/CVU)
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
โครเอเชีย | ตุรกี |
เช็กเกีย | |
เซอร์เบีย | |
เดนมาร์ก | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลัตเวีย | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
ฮังการี |