BASE UNIT
Transform your home by bringing the magic of daylight and fresh air into areas where you never thought possible with the new generation of VELUX glass rooflights. The glass rooflight base unit has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This solar base unit is fully powered by the sun and can be installed in any flat roof home without any need for wiring. The solar base unit comes with 2-layer glazing, but is also available with 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic. It delivers fresh air at the touch of a button and has a pre-installed rain sensor that conveniently closes the window automatically in the event of rain, thus providing full peace of mind. It can even be operated via a smart phone, using the VELUX App Control. A both beautiful and convenient solution for your home.
TOP UNIT
The VELUX ISU 2093 (flat glass) rooflight top unit has an elegant glass-to-edge flat shape with straight lines that almost becomes one with the roof. The outer glass is toughened making this a highly durable top unit that has increased resistance to wind, snow and hail. The flat glass top unit can be installed in roof pitches from 2°- 15° and is compatible with all glass rooflight base units (CFU/CVU).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
โครเอเชีย | ตุรกี |
เช็กเกีย | |
เซอร์เบีย | |
เดนมาร์ก | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลัตเวีย | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
ฮังการี |