CXP is a flat roof exit window (providing access to the roof) with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. It is manually operated to an opening angle of 60° The base unit is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
| Sizes : |
Structural openings W x H : mm |
External frame size with Kerb W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย | โอเชียเนีย |
|---|---|---|---|
โครเอเชีย | แคนาดา | จีน | นิวซีแลนด์ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | ตุรกี | |
เซอร์เบีย | |||
เดนมาร์ก | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ฮังการี |