เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
Pinewood roof window Extension Fixed - GIL
    VELUX roof windows

    Pinewood roof window Extension Fixed - GIL

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    GIL is an additional fixed element that can be installed directly below a centre pivot or top-hung roof window on roof pitches between 15-90°.  Cleaning of the outer glass pane is by opening the roof window above.

    The GIL window allows even more daylight and offers a great view when standing or when seated.

    The frame and sash are made of high-quality laminated pinewood coated with impregnation and layers of water-based acrylic clear lacquer of white paint.

    Externally the window has maintenance-free cover parts. 

    Window
    Sizes :
    External frame
    W x H : mm
    Effective daylight
    areas: m²
    MK34    780 x 920     0.44
    PK34    942 x 920     0.56
    SK34    1140 x 920     0.70
    UK34    1340 x 920     0.85

    VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights

    สเปคสินค้า

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GIL
    • Product familySpecial function
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed extension
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย