เผยแพร่สินค้าของคุณ
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
    VELUX roof windows

    GLU 61


    VELUX top-operated, centre-pivot roof window 

    GLU 0061
    (interior finish - polyurethane coating; exterior cover - aluminum dark gray)

    GLU 0561
    (interior finish - polyurethane coating; exterior cover - aluminum black)

    IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.


    The VELUX top-operated, centre-pivot roof window GLU 0061/GLU 0561 delivers extra energy efficiency, thanks to an exceptionally affordable three-layer glazing. Easy top operation allows furniture to be placed underneath and moisture-resistant, maintenance-free finish makes this window ideal for any room especially bathrooms and kitchen.

    The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal. Note: A combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.

    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    CK025507780.220.26
    CK045509780.290.34
    FK0666011780.470.54
    FK0866013980.580.66
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81
    MK1078016000.850.94
    PK0894213980.921.01
    SK08114013981.161.25



    สเปคสินค้า
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.50
      Sound insulation (Rw)32(-1;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed4 mm float glass -
      15 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      15 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GLU-61
    • Product familyCenter Pivot
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top operated
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003112
    • ชื่อ ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย