เผยแพร่สินค้าของคุณ
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
    VELUX roof windows

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    This product page will soon be replaced!

    This product page will soon become obsolete as part of our updated approach to product content on bimobject.com.

    We are introducing new and improved product pages with more detailed, tailored information and a clearer distinction between different project stages. The new structure includes:

    Detailed single-product pages with comprehensive product information, geometry, and data.
    Installation type pages with lighter BIM objects, optimized for early-stage planning and simplified project use.
    This update is designed to help users find the right content more easily and choose the most suitable BIM object depending on their project needs.

    We encourage you to explore the new product pages and use the updated content going forward.

    ***

    Electric roof window GLU-Z is mains-powered and centre-pivoted. It is an all-in-one window equipped with a rain sensor and is based on the design of manual roof window GLU.

    •  The ventilation flap allows fresh air to enter the room through a dust and insect filter.
    • Frame, sash and ventilation flap are made of polyurethane moulded around a core of thermally modified timber with a finish of white lacquer. 
    • The exterior of the frame and sash is metal-clad and therefore maintenance-free.
    • The window is equipped with an insulating glass unit.


      The chain engages and disengages automatically when the window is closed.
      The window can be manually operated with the control bar on the ventilation flap from a fully closed position. The window can only be operated manually when the electrical motor has not been engaged.

        สเปคสินค้า
        • GLU-Z

          Internal-

          • The inner surface finish is available in white polyurethane moulded around a wooden core with additional durable.

          External–

          • The exterior aluminum covers are available in dark grey.
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.GLU0061Z21A
        • Product familyCenter Pivot
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
        • หมายเลขฉบับ1
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักPolyurethane
        • วัสดุรองGlass
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป เอเชีย
        โครเอเชีย
        ตุรกี
        เช็กเกีย
        เซอร์เบีย
        บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
        บัลแกเรีย
        โปแลนด์
        ยูเครน
        โรมาเนีย
        ลัตเวีย
        ลิทัวเนีย
        สโลวาเกีย
        สโลวีเนีย
        เอสโตเนีย
        ฮังการี