เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
Classic Conservation roof window - GVR
    VELUX roof windows

    Classic Conservation roof window - GVR

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    VELUX conservation roof window GVR is designed for historic buildings, yet provides modern features and good thermal performance for a pleasant indoor climate in inhabited rooms. The conservation roof window complements most traditional interiors with its wooden internal frame and lining. Available with exterior frame and flashing parts in copper or zinc for perfect integration in traditional roofs. 

    VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights

    สเปคสินค้า
    • Available sizes:
      3K 2 - 495mmx550mm (WxH)
      3k 3 - 495mmx800mm (WxH)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GVR
    • Product familyConservation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual bottom operated
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003112
    • ชื่อ ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows