เผยแพร่สินค้าของคุณ
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
    VELUX roof windows

    GXLB 68

    VELUX side-hung roof exit window 

    GXLB 3068

    right-hung seen from the outside

    (interior finish - wood, clear lacquer; exterior cover - aluminum dark gray)

    The VELUX craftsman’s roof exit GXLB with right opening, is designed to provide safe and convenient access to the roof. It opens outward and stays firmly in place.

    Made from high-quality lacquered or white-painted pine wood like our standard wooden roof windows.

    The window used as a craftsman's roof exit can be installed in roof pitches between 15° and 60° to the horizontal.

    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    FK0666011780.470.54
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81

    Due to the extra sound reduction feature, background ventilation is not possible.

    สเปคสินค้า
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GXLB-68
    • Product familySpecial function
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof access
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003112
    • ชื่อ ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    โครเอเชีย
    ตุรกี
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    โปแลนด์
    ยูเครน
    โรมาเนีย
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    เอสโตเนีย
    ฮังการี