This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
GXU is a side-hung roof window to be used as a craftsman's roof exit, for roof pitches between 15° and 85°. The polyurethane finish coating is to protect the strong wooden core from moisture. The window is operated with a handle in the middle of the side sash, and can be re-positioned to the opposite side. A locking device will automatically secure the sash when the sash is opened (85°). To close the sash, the gas spring in the locking device must be released. The ventilation flap on the top sash allows fresh air to enter the room through a dust and insect filter. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
| Sizes : |
External frame W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights side hung
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
โครเอเชีย | แคนาดา | นิวซีแลนด์ | ตุรกี |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | ||
เซอร์เบีย | |||
เดนมาร์ก | |||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ฮังการี |