เผยแพร่สินค้าของคุณ
Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---
VELUX roof windows

Side-hung Cold-room roof window - VLT 0---

VLT 1000 side-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the side sash (90°) with three ventilation positions. The frame is made of pinewood; the exterior frame is metal-clad and therefore maintenance-free. The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights
สเปคสินค้า
  • Ug =3,0 W/m²K

    024/033 roofpitch 20°-45°, 025/029/034  roofpitch 20°-60° 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VLT-SH
  • Product familyRoof exits
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sloped Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย