เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.F3062
    • Product familyNIMBUS II MESSING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)192
    • ความลึก (มิลลิเมตร)226
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.157
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets