เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Stainless Steel material, with a Ceramic Disc valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance: 

    • ADA & ICC A117.1
    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • CEC listed

    Features: 

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • LOW FLOW: Includes water-saving features
    • FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole
    • 2-1/2" MAX THICKNESS: Faucet can be installed in countertops up to 2-1/2" thick
    สเปคสินค้า
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK7921SSS
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Allure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.12
    • กว้าง (นิ้ว)9
    • ความลึก (นิ้ว)4.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.61
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม