เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)84.25
  • ความลึก (นิ้ว)9.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก23.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)