เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIND SOLO 6610
BIND SOLO 6610
    Vibia

    BIND SOLO 6610

    Bind Solo provides downwards accent lighting via a surfaced mounted fitting. The angle of aperture allows for the creation of high contrasts over long distances.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-bindsolo-6610
    • Product familyLuminaries for Internal Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Lamps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPMMA
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)