เผยแพร่สินค้าของคุณ
CIRCUS 0131 Design by Antoni Arola
CIRCUS 0131 Design by Antoni Arola
    Vibia

    CIRCUS 0131 Design by Antoni Arola

    Inspired by the tension and dynamics of a trapeze act, the collection Circus is defined by its minimalist structure and signature conductive bar, delicately balanced by opposing elements to create a joyful festival of light.
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-circus-0131
    • Product familyLuminaries for Internal Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling / Pendant mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting
    • IFC classificationLight Fixture
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)