เผยแพร่สินค้าของคุณ
CIRCUS 0167 Design by Antoni Arola
Vibia

CIRCUS 0167 Design by Antoni Arola

Inspired by the tension and dynamics of a trapeze act, the collection Circus is defined by its minimalist structure and signature conductive bar, delicately balanced by opposing elements to create a joyful festival of light.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-circus-0167
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling / Pendant mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)