เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4675 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another. radiant crown. The second version’s other side is closed, allowing the designer to play with the direction of light and ease any intensity.
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-dots-4675-ul-certificate
    • Product familyLuminaries for Internal Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)