เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa
Vibia

DOTS GLASS 4680 Design Martín Azúa

The Dots Glass Collection. Tiny and compact, it integrates within any outdoor environment, its soft circular layers highlight the texture of a wall or facade. Installed as a single star in the dark or combined with other elements from the Dots collection to create a mix of lights, the new glass diffuser adds a delicate aesthetic.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-dots-glass-4680-ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Outdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)