เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-empty-4135_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for External Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.75
  • กว้าง (นิ้ว)9.75
  • ความลึก (นิ้ว)9.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก22.92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)